登录
系统参考

螺纹套头机械夹爪

夹具 | 系统解决方案 | 机械和设备工程 | 金属 | 机械加工

3指定心抓手
GD300 系列

  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
1. 3指定心抓手
  • 高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩
  • 在恶略使用环境下可选购防尘盖
了解更多
挑战

客户要求为车床配备双机械夹爪。但客户应用中使用的是结构尺寸小且承载能力低的机器人,因此,在设计机械夹爪时必须特别注意夹爪自重的问题。

解决方案

我们设计出了一款轻巧且坚固耐用的双机械夹爪,用于为机床上料,该机械夹爪完全由 Zimmer Group 的标准组件构成。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 内部抓取
  • 夹爪同步运动
  • 弹簧夹紧力安全装置
技术数据
驱动方式PNEU
最大夹持力700 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置FED
最大行程8 [mm]
IP 等级IP40
系统重量3 [kg]
最大工件重量0.2 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息